Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
42-1-UT120
Codice componente
|
---|
42-1-UT120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | JIS Standard | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Selfishly | Tip Size A | Tip Size B | Tip Size C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.77 € | 10 | 13 giorni | Type 42 twin tool (Left) | 13 | UT120 | 100 | 13 | 02-1 | Left-hand | 13 | 9 | 3 |
Loading...
Product Type | Punta in carburo | Tip Size r | 0.5 | Number Contained In A Packet | 1 |
---|
Si trova sulla pagina di Inserto ad angolo standard JIS, tipo 41, tipo 42, il codice articolo è il seguente: 42-1-UT120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42-1-UT120.
Configura
Proprietà di base
Tipo
JIS Standard
Shank size W(mm)
Material
Shank size L(mm)
Shank size H(mm)
Compatible Bit
Selfishly
Tip Size A
Tip Size B
Tip Size C
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
41-2-HT110 |
41-2-HT120 |
41-2-ST120 |
42-2-HT110 |
42-2-HT120 |
42-2-ST110 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | JIS Standard | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Selfishly | Tip Size A | Tip Size B | Tip Size C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.59 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Type 41 twin tool (Right) | 16 | HT110 | 120 | 16 | 02-2 | Right-hand | 16 | 11 | 4 | |
36.88 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Type 41 twin tool (Right) | 16 | HT120 | 120 | 16 | 02-2 | Right-hand | 16 | 11 | 4 | |
27.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Type 41 twin tool (Right) | 16 | ST120 | 120 | 16 | 02-2 | Right-hand | 16 | 11 | 4 | |
36.88 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Type 42 twin tool (Left) | 16 | HT110 | 120 | 16 | 02-2 | Left-hand | 16 | 11 | 4 | |
36.88 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Type 42 twin tool (Left) | 16 | HT120 | 120 | 16 | 02-2 | Left-hand | 16 | 11 | 4 | |
36.88 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Type 42 twin tool (Left) | 16 | ST110 | 120 | 16 | 02-2 | Left-hand | 16 | 11 | 4 |