Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Tip Size A | Tip Size B | Tip Size C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.43 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | HT103 | 80 | 10 | 05-1 | 5 | 8 | 3 | |
24.43 € | 10 | 13 giorni | 10 | HT105 | 80 | 10 | 05-1 | 5 | 8 | 3 | ||
24.43 € | 10 | 13 giorni | 10 | HT110 | 80 | 10 | 05-1 | 5 | 8 | 3 | ||
24.43 € | 10 | 13 giorni | 10 | HT120 | 80 | 10 | 05-1 | 5 | 8 | 3 | ||
24.43 € | 10 | 13 giorni | 10 | ST110 | 80 | 10 | 05-1 | 5 | 8 | 3 | ||
24.43 € | 10 | 13 giorni | 10 | ST120 | 80 | 10 | 05-1 | 5 | 8 | 3 | ||
24.43 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | ST130 | 80 | 10 | 05-1 | 5 | 8 | 3 | |
24.43 € | 10 | 13 giorni | 10 | UT110 | 80 | 10 | 05-1 | 5 | 8 | 3 | ||
24.43 € | 10 | 13 giorni | 10 | UT120 | 80 | 10 | 05-1 | 5 | 8 | 3 | ||
24.43 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | UT140 | 80 | 10 | 05-1 | 5 | 8 | 3 | |
28.74 € | 10 | 13 giorni | 13 | HT103 | 120 | 13 | To -1 | 5 | 13 | 4 | ||
28.74 € | 10 | 13 giorni | 13 | HT105 | 120 | 13 | To -1 | 5 | 13 | 4 | ||
28.74 € | 10 | 13 giorni | 13 | HT110 | 120 | 13 | To -1 | 5 | 13 | 4 | ||
28.74 € | 10 | 13 giorni | 13 | HT120 | 120 | 13 | To -1 | 5 | 13 | 4 | ||
28.74 € | 10 | 13 giorni | 13 | ST110 | 120 | 13 | To -1 | 5 | 13 | 4 | ||
28.74 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 13 | ST120 | 120 | 13 | To -1 | 5 | 13 | 4 | |
28.74 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 13 | ST130 | 120 | 13 | To -1 | 5 | 13 | 4 | |
28.74 € | 10 | 13 giorni | 13 | UT110 | 120 | 13 | To -1 | 5 | 13 | 4 | ||
28.74 € | 10 | 13 giorni | 13 | UT120 | 120 | 13 | To -1 | 5 | 13 | 4 | ||
28.74 € | 10 | 13 giorni | 13 | UT140 | 120 | 13 | To -1 | 5 | 13 | 4 | ||
31.82 € | 10 | 13 giorni | 16 | HT103 | 140 | 16 | To -2 | 6 | 16 | 5 | ||
31.82 € | 10 | 13 giorni | 16 | HT105 | 140 | 16 | To -2 | 6 | 16 | 5 | ||
31.82 € | 10 | 13 giorni | 16 | HT110 | 140 | 16 | To -2 | 6 | 16 | 5 | ||
31.82 € | 10 | 13 giorni | 16 | HT120 | 140 | 16 | To -2 | 6 | 16 | 5 | ||
31.82 € | 10 | 13 giorni | 16 | ST110 | 140 | 16 | To -2 | 6 | 16 | 5 | ||
31.82 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 16 | ST120 | 140 | 16 | To -2 | 6 | 16 | 5 | |
31.82 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 16 | ST130 | 140 | 16 | To -2 | 6 | 16 | 5 | |
31.82 € | 10 | 13 giorni | 16 | UT110 | 140 | 16 | To -2 | 6 | 16 | 5 | ||
31.82 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 16 | UT120 | 140 | 16 | To -2 | 6 | 16 | 5 | |
31.82 € | 10 | 13 giorni | 16 | UT140 | 140 | 16 | To -2 | 6 | 16 | 5 | ||
38.95 € | 10 | 13 giorni | 19 | HT103 | 160 | 19 | To -3 | 7 | 19 | 6 | ||
38.95 € | 10 | 13 giorni | 19 | HT105 | 160 | 19 | To -3 | 7 | 19 | 6 | ||
38.95 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 19 | HT110 | 160 | 19 | To -3 | 7 | 19 | 6 | |
38.95 € | 10 | 13 giorni | 19 | HT120 | 160 | 19 | To -3 | 7 | 19 | 6 | ||
38.95 € | 10 | 13 giorni | 19 | ST110 | 160 | 19 | To -3 | 7 | 19 | 6 | ||
38.95 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 19 | ST120 | 160 | 19 | To -3 | 7 | 19 | 6 | |
38.95 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 19 | ST130 | 160 | 19 | To -3 | 7 | 19 | 6 | |
38.95 € | 10 | 13 giorni | 19 | UT110 | 160 | 19 | To -3 | 7 | 19 | 6 | ||
38.95 € | 10 | 13 giorni | 19 | UT140 | 160 | 19 | To -3 | 7 | 19 | 6 | ||
64.50 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 25 | HT103 | 180 | 25 | To -4 | 9 | 22 | 8 | |
64.50 € | 10 | 13 giorni | 25 | HT105 | 180 | 25 | To -4 | 9 | 22 | 8 | ||
64.50 € | 10 | 13 giorni | 25 | HT110 | 180 | 25 | To -4 | 9 | 22 | 8 | ||
64.50 € | 10 | 13 giorni | 25 | HT120 | 180 | 25 | To -4 | 9 | 22 | 8 | ||
64.50 € | 10 | 13 giorni | 25 | ST110 | 180 | 25 | To -4 | 9 | 22 | 8 | ||
64.50 € | 10 | 13 giorni | 25 | ST120 | 180 | 25 | To -4 | 9 | 22 | 8 | ||
64.50 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 25 | ST130 | 180 | 25 | To -4 | 9 | 22 | 8 | |
64.50 € | 10 | 13 giorni | 25 | UT110 | 180 | 25 | To -4 | 9 | 22 | 8 | ||
64.50 € | 10 | 13 giorni | 25 | UT120 | 180 | 25 | To -4 | 9 | 22 | 8 | ||
64.50 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 25 | UT140 | 180 | 25 | To -4 | 9 | 22 | 8 |
Loading...
JIS Standard | Type 13 Outer Thread Cutting Bit (Right) | Product Type | Punta in carburo | Selfishly | Right-hand |
---|---|---|---|---|---|
Number Contained In A Packet | 1 |
Configura
Proprietà di base
Shank size W(mm)
Material
Shank size L(mm)
Shank size H(mm)
Compatible Bit
Tip Size A
Tip Size B
Tip Size C
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali