Inserto per filettatura interna standard JIS, tipo 15 (tipo JIS vecchio)

Inserto per filettatura interna standard JIS, tipo 15 (tipo JIS vecchio)
  • Sconto volumi elevati
Tipo standard JIS, HT110, rubinetto interno, tipo 15 (ex tipo JIS).
Destro.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
15-0-HT103
15-0-HT105
15-0-HT110
15-0-HT120
15-0-ST110
15-0-ST120
15-0-ST130
15-0-UT110
15-0-UT120
15-0-UT140
15-1-HT103
15-1-HT105
15-1-HT110
15-1-HT120
15-1-ST110
15-1-ST120
15-1-ST130
15-1-UT110
15-1-UT120
15-1-UT140
15-2-HT103
15-2-HT105
15-2-HT110
15-2-HT120
15-2-ST110
15-2-ST120
15-2-ST130
15-2-UT110
15-2-UT120
15-2-UT140
15-3-HT103
15-3-HT105
15-3-HT110
15-3-HT120
15-3-ST110
15-3-ST120
15-3-ST130
15-3-UT110
15-3-UT120
15-3-UT140
15-4-HT103
15-4-HT105
15-4-HT110
15-4-HT120
15-4-ST110
15-4-ST120
15-4-ST130
15-4-UT110
15-4-UT120
15-4-UT140
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank size W
(mm)
Material Shank size L
(mm)
Shank size H
(mm)
Compatible Bit Tip Size A Tip Size B Tip Size C

30.73 €

10 13 giorni 10HT1031001005-1583

30.73 €

10 13 giorni 10HT1051001005-1583

30.73 €

10 13 giorni 10HT1101001005-1583

30.73 €

10 13 giorni 10HT1201001005-1583

30.73 €

10 13 giorni 10ST1101001005-1583

30.73 €

10 13 giorni 10ST1201001005-1583

30.73 €

1 Disponibile 13 giorni 10ST1301001005-1583

30.73 €

10 13 giorni 10UT1101001005-1583

30.73 €

10 13 giorni 10UT1201001005-1583

30.73 €

1 Disponibile 13 giorni 10UT1401001005-1583

24.18 €

10 13 giorni 13HT1031201305-1583

24.18 €

10 13 giorni 13HT1051201305-1583

24.18 €

10 13 giorni 13HT1101201305-1583

24.18 €

10 13 giorni 13HT1201201305-1583

24.18 €

10 13 giorni 13ST1101201305-1583

24.18 €

1 Disponibile 13 giorni 13ST1201201305-1583

24.18 €

1 Disponibile 13 giorni 13ST1301201305-1583

24.18 €

10 13 giorni 13UT1101201305-1583

24.18 €

10 13 giorni 13UT1201201305-1583

24.18 €

1 Disponibile 13 giorni 13UT1401201305-1583

28.00 €

10 13 giorni 16HT1031401605-26104

28.00 €

10 13 giorni 16HT1051401605-26104

28.00 €

10 13 giorni 16HT1101401605-26104

28.00 €

10 13 giorni 16HT1201401605-26104

28.00 €

10 13 giorni 16ST1101401605-26104

28.00 €

1 Disponibile 9 giorni 16ST1201401605-26104

28.00 €

1 Disponibile 13 giorni 16ST1301401605-26104

28.00 €

10 13 giorni 16UT1101401605-26104

28.00 €

10 13 giorni 16UT1201401605-26104

28.00 €

10 13 giorni 16UT1401401605-26104

37.46 €

10 13 giorni 19HT1031601905-37125

37.46 €

10 13 giorni 19HT1051601905-37125

37.46 €

10 13 giorni 19HT1101601905-37125

37.46 €

10 13 giorni 19HT1201601905-37125

37.46 €

10 13 giorni 19ST1101601905-37125

37.46 €

10 13 giorni 19ST1201601905-37125

37.46 €

10 13 giorni 19ST1301601905-37125

37.46 €

10 13 giorni 19UT1101601905-37125

37.46 €

10 13 giorni 19UT1201601905-37125

37.46 €

1 Disponibile 13 giorni 19UT1401601905-37125

65.58 €

1 Disponibile 13 giorni 25HT1031802505-49166

65.58 €

10 13 giorni 25HT1051802505-49166

65.58 €

10 13 giorni 25HT1101802505-49166

65.58 €

10 13 giorni 25HT1201802505-49166

65.58 €

10 13 giorni 25ST1101802505-49166

65.58 €

10 13 giorni 25ST1201802505-49166

65.58 €

1 Disponibile 13 giorni 25ST1301802505-49166

65.58 €

10 13 giorni 25UT1101802505-49166

65.58 €

10 13 giorni 25UT1201802505-49166

65.58 €

1 Disponibile 13 giorni 25UT1401802505-49166

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

JIS Standard Type 15 Inner Thread Cutting Bit (Right) Product Type Punta in carburo Selfishly Right-hand
Number Contained In A Packet 1

Supporto tecnico