Inserto a punta piatta per torni da banco (Codici componente)

Inserto a punta piatta per torni da banco
Inserto piatto per torni da banco.
Materiali: H2-HT110-ST120-UT120-UT140

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6.4-75-B-HT110
6.4-75-B-ST120
6.4-75-B-UT120
7.0-75-B-ST120
7.0-75-B-UT120
8.0-75-B-H2
8.0-75-B-ST120
8.0-75-B-UT120
9.5-75-B-H2
9.5-75-B-UT120
12.0-75-B-H2
12.0-75-B-HT110
12.0-75-B-ST120
12.0-75-B-UT120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank size W
(mm)
Material Shank size H
(mm)
Tip Size A Tip Size B Tip Size C

24.35 €

10 13 giorni 6.4HT1106.426.412

24.35 €

10 13 giorni 6.4ST1206.426.412

24.35 €

10 13 giorni 6.4UT1206.426.412

24.35 €

10 13 giorni 7ST12072712

24.35 €

10 13 giorni 7UT12072712

25.77 €

10 13 giorni 8H282812

25.77 €

10 13 giorni 8ST12082812

25.77 €

10 13 giorni 8UT12082812

31.57 €

10 13 giorni 9.5H29.539.512

31.57 €

10 13 giorni 9.5UT1209.539.512

38.03 €

10 13 giorni 12H21231215

38.03 €

10 13 giorni 12HT1101231215

38.03 €

10 13 giorni 12ST1201231215

38.03 €

10 13 giorni 12UT1201231215

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

JIS Standard Flat Bit for Bench Lathe Product Type Punta in carburo Shank size L(mm) 75
Selfishly No-Hand Insert

Supporto tecnico