Punta di centraggio in carburo NC 1106

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DIXI1106-16.0

Codice componente
DIXI1106-16.0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

265.20 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale Both square (θ) 90 Blade diameter (D)(mm) 16
work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Alluminio Tool Material Type Carburo Coating Y/N N/A
Shank diameter(d) 16 Overall Length(L) 92 Groove Length(l) 26
Diameter tolerance h6 Shank diameter tolerance h6

Si trova sulla pagina di Punta di centraggio in carburo NC 1106, il codice articolo è il seguente: DIXI1106-16.0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DIXI1106-16.0.

Supporto tecnico