Punta di centraggio in carburo NC 1107

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DIXI1107-3.0
DIXI1107-4.0
DIXI1107-6.0
DIXI1107-8.0
DIXI1107-10.0
DIXI1107-12.0
DIXI1107-16.0
DIXI1107-20.0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Both square (θ) Blade diameter (D)
(mm)
work material Shank diameter
(d)
Overall Length
(L)
Groove Length
(l)

71.20 €

1 8 giorni 1203General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Alluminio[◎]3387

89.03 €

1 8 giorni 1204General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Alluminio[◎]4508

101.49 €

1 8 giorni 1206General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Alluminio[◎]65710

108.25 €

1 8 giorni 1208General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Alluminio[◎]86316

110.35 €

1 Disponibile 8 giorni 12010General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Alluminio[◎]107219

144.10 €

1 Disponibile 8 giorni 12012General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Alluminio[◎]128322

265.20 €

1 Disponibile 8 giorni 9016General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Alluminio[◎]169226

464.05 €

1 Disponibile 8 giorni 9020General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio inox[○] / Alluminio[◎] / Rame[○] / Resina[○]2010432

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale Tool Material Type Carburo Coating Y/N N/A
Diameter tolerance h6 Shank diameter tolerance h6

Supporto tecnico