Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6277-TG-6SET
Application | Smussatura foro | Tip Angle (θ) | 90 | Blade diameter (D)(mm) | 6.3,8.3,10.4,12.4,16.5,20.5 |
---|---|---|---|---|---|
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina | Single blade, two blades | Lama singola | Peripheral Blade Y/N | Disponibile |
Tool Material Type | Acciaio rapido | Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | TiN |
Number of flutes | 3-Flute | Compatible flat head screw(M) | M3.0,M4.0,M5.0,M6.0,M8.0,M10.0 | Shank Type | Straight |
Shank diameter(d) | 5,6,8,10 | Tip diameter(d) | 1.5,.2.0,2.8,3.2,3.5 | Overall Length(l) | 45,50,56,60,63 |
Chamfering bore diameter range | 1.5~6.3,2.0~8.3,2.5~10.4,2.8~12.4,3.2~16.5,3.5~20.5 | Shank diameter tolerance | h9 |
Si trova sulla pagina di Set di svasatori con rivestimento TiN, 6 coppie, il codice articolo è il seguente: 6277-TG-6SET.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6277-TG-6SET.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali