Fresa 3S, tagliente lungo a 4 tagli

Fresa 3S, tagliente lungo a 4 tagli
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
Long blade for cutting such as deep grooving and wide widths Repolishing is easy

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
4LF-3.0
4LF-3.1
4LF-3.2
4LF-3.3
4LF-3.4
4LF-3.5
4LF-3.6
4LF-3.7
4LF-3.8
4LF-3.9
4LF-4.0
4LF-4.1
4LF-4.2
4LF-4.3
4LF-4.4
4LF-4.5
4LF-4.6
4LF-4.7
4LF-4.8
4LF-4.9
4LF-5.0
4LF-5.1
4LF-5.2
4LF-5.3
4LF-5.4
4LF-5.5
4LF-5.6
4LF-5.7
4LF-5.8
4LF-5.9
4LF-6.0
4LF-6.1
4LF-6.2
4LF-6.3
4LF-6.4
4LF-6.5
4LF-6.6
4LF-6.7
4LF-6.8
4LF-6.9
4LF-7.0
4LF-7.1
4LF-7.2
4LF-7.3
4LF-7.4
4LF-7.5
4LF-7.6
4LF-7.7
4LF-7.8
4LF-7.9
4LF-8.0
4LF-8.1
4LF-8.2
4LF-8.3
4LF-8.4
4LF-8.5
4LF-8.6
4LF-8.7
4LF-8.8
4LF-8.9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade tip shape

48.94 €

1 10 giorni 320658Sharp Edge

63.87 €

1 6 giorni 3.120658Sharp Edge

63.87 €

1 6 giorni 3.220658Sharp Edge

63.87 €

1 6 giorni 3.320658Sharp Edge

63.87 €

1 6 giorni 3.420658Sharp Edge

63.87 €

1 6 giorni 3.525663Sharp Edge

63.87 €

1 6 giorni 3.625663Sharp Edge

63.87 €

1 6 giorni 3.725663Sharp Edge

63.87 €

1 10 giorni 3.825663Sharp Edge

63.87 €

1 6 giorni 3.925663Sharp Edge

48.94 €

1 10 giorni 425663Sharp Edge

63.87 €

1 10 giorni 4.125663Sharp Edge

63.87 €

1 6 giorni 4.225663Sharp Edge

63.87 €

1 6 giorni 4.325663Sharp Edge

63.87 €

1 6 giorni 4.425663Sharp Edge

63.87 €

1 6 giorni 4.530668Sharp Edge

63.87 €

1 6 giorni 4.630668Sharp Edge

63.87 €

1 6 giorni 4.730668Sharp Edge

63.87 €

1 6 giorni 4.830668Sharp Edge

63.87 €

1 6 giorni 4.930668Sharp Edge

48.94 €

1 6 giorni 530668Sharp Edge

63.87 €

1 6 giorni 5.130668Sharp Edge

63.87 €

1 10 giorni 5.230668Sharp Edge

63.87 €

1 10 giorni 5.330668Sharp Edge

63.87 €

1 10 giorni 5.430668Sharp Edge

63.87 €

1 6 giorni 5.535673Sharp Edge

63.87 €

1 6 giorni 5.635673Sharp Edge

63.87 €

1 6 giorni 5.735673Sharp Edge

63.87 €

1 10 giorni 5.835673Sharp Edge

63.87 €

1 10 giorni 5.935673Sharp Edge

48.94 €

1 6 giorni 635673Sharp Edge

71.83 €

1 6 giorni 6.135673Sharp Edge

71.93 €

1 10 giorni 6.235873Sharp Edge

71.93 €

1 6 giorni 6.335873Sharp Edge

71.93 €

1 6 giorni 6.435873Sharp Edge

71.93 €

1 6 giorni 6.535873Sharp Edge

71.93 €

1 6 giorni 6.635873Sharp Edge

71.93 €

1 6 giorni 6.735873Sharp Edge

71.93 €

1 10 giorni 6.835873Sharp Edge

71.93 €

1 6 giorni 6.935873Sharp Edge

55.99 €

1 6 giorni 735873Sharp Edge

73.92 €

1 6 giorni 7.135873Sharp Edge

73.92 €

1 6 giorni 7.235873Sharp Edge

73.92 €

1 6 giorni 7.335873Sharp Edge

73.92 €

1 6 giorni 7.435873Sharp Edge

73.92 €

1 6 giorni 7.540878Sharp Edge

73.92 €

1 6 giorni 7.640878Sharp Edge

73.92 €

1 6 giorni 7.740878Sharp Edge

73.92 €

1 10 giorni 7.840878Sharp Edge

73.92 €

1 6 giorni 7.940878Sharp Edge

60.97 €

1 10 giorni 840878Sharp Edge

73.92 €

1 10 giorni 8.140878Sharp Edge

74.00 €

1 6 giorni 8.2401078Sharp Edge

74.00 €

1 7 giorni 8.3401078Sharp Edge

74.00 €

1 6 giorni 8.4401078Sharp Edge

74.09 €

1 6 giorni 8.5451083Sharp Edge

74.09 €

1 6 giorni 8.6451083Sharp Edge

74.09 €

1 6 giorni 8.7451083Sharp Edge

74.09 €

1 6 giorni 8.8451083Sharp Edge

74.09 €

1 6 giorni 8.9451083Sharp Edge

Loading...

Informazioni di base

work material Ghisa / Alluminio / Resina / Carbon Steel / Alloy Steel / Tool Steel / Steel Alloy Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Cobalt HSS (SKH56) Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Coating Senza rivestimento
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Base Blade Y/N Disponibile Blade diameter tolerance(mm) 0~+0.03
Center Hole Available

Supporto tecnico