Fresa a testa conica a 4 tagli (taglienti corti) (Codici componente)

Fresa a testa conica a 4 tagli (taglienti corti)
An end mill used for machining mold draft angles. Adopts a uniform torsion blade to achieve consistent sharpness and high machining precision. The blade length is constant and workability is improved.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
4TE-S-15-10
4TE-S-15-12
4TE-S-15-16
4TE-S-15-20
4TE-S-20-10
4TE-S-20-12
4TE-S-20-16
4TE-S-20-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip diameter (D)
(φ)
Single corner (θ)
(Degree)
Largest End Diameter (D1)
(mm)

702.07 €

1 6 giorni 1015°36.79

916.42 €

1 6 giorni 1215°38.79

1,060.10 €

1 6 giorni 1615°42.79

1,286.52 €

1 6 giorni 2015°46.79

1,396.59 €

1 6 giorni 1020°46.4

1,656.83 €

1 6 giorni 1220°48.4

1,713.66 €

1 6 giorni 1620°52.4

1,883.13 €

1 6 giorni 2020°56.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Tipo quadrato conico work material Ghisa / Alluminio / Resina Blade length (l)(mm) 50
Shank diameter (d)(mm) 32 Number of flutes(sheet) 4 Torsional Angle Torsione debole (15°–25°)
Overall Length (L)(mm) 140 Coating Senza rivestimento Tip diameter tolerance(mm) 0~-0.05
Angle Tolerance(Minute) ±5' Center Hole Available

Supporto tecnico