Codice articolo del costruttore: 2RBE-3-1R
Marca: FUKUDA
Prezzo: 67.85 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Blade diameter (D): 3 φ
R Size: 1 mm
Blade length (l): 10 mm
Overall Length (L): 53 mm
Shank diameter (d): 6 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2RBE-3-1R
Codice componente
|
---|
2RBE-3-1R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (l) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.85 € | 1 | 10 giorni | 3 | 1 | 10 | 53 | 6 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 | Tool Material Type | Cobalt HSS (SKH56) |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura | Coating | Senza rivestimento | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
R Tolerance(mm) | ±0.025 | Torsion Angle (θ)(Degree) | Standard torsion (30-40°) |
Si trova sulla pagina di Fresa a testa torica a 2 tagli, il codice articolo è il seguente: 2RBE-3-1R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2RBE-3-1R.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (l)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2RBE-10-1R |
2RBE-10-2.5R |
2RBE-10-2R |
2RBE-30-0.5R |
2RBE-30-0.75R |
2RBE-30-1.5R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (l) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.07 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1 | 25 | 80 | 10 | ||
79.07 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2.5 | 25 | 80 | 10 | ||
79.07 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 25 | 80 | 10 | ||
251.67 € | 1 | 6 giorni | 30 | 0.5 | 55 | 160 | 25 | ||
251.67 € | 1 | 6 giorni | 30 | 0.75 | 55 | 160 | 25 | ||
251.67 € | 1 | 6 giorni | 30 | 1.5 | 55 | 160 | 25 |