Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OAC4RP-4
Codice componente
|
---|
OAC4RP-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade Length (mm) | R | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Extension intersection (mm) | Small Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Applicable O-Ring Standards | Applicable O-Ring Nominal Number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.02 € | 1 | 6 giorni | 4.9 | 0.4 | 4.3 | 6 | 60 | 8 | 7 | 4.37 | 6.75 | For Pressurization | JIS B2401 P48A~P150 |
Loading...
Single corner(°) | 15 | Number of flutes | 4 | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade right torsion | Torsion Angle degree | 15° | Shank tolerance | h6 |
Angle Tolerance | ±30′ | R Tolerance | -0.05~0 |
Si trova sulla pagina di Fresa a coda di rondine in carburo a 4 taglienti per O-ring per applicazioni di sgrossatura su acciaio inox, il codice articolo è il seguente: OAC4RP-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OAC4RP-4.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade Length(mm)
R
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Extension intersection(mm)
Small Diameter(mm)
Outer Diameter(mm)
Applicable O-Ring Standards
Applicable O-Ring Nominal Number
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
OAC4RA-4 |
OAC4RA-5 |
OAC4RA-6 |
OAC4RP-5 |
OAC4RP-6 |
OAC4RP-7 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade Length (mm) | R | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Extension intersection (mm) | Small Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Applicable O-Ring Standards | Applicable O-Ring Nominal Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.92 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 0.4 | 4 | 6 | 60 | 6 | 6.48 | 4.07 | 6.24 | For Pressurization | AS568A 309~395 | ||
200.21 € | 1 | 6 giorni | 6 | 0.8 | 5.5 | 7 | 80 | 10 | 8.78 | 5.56 | 8.29 | For Pressurization | AS568A 425~475 | ||
115.11 € | 1 | 6 giorni | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 4 | 60 | 3 | 4.14 | 2.69 | 3.89 | Vacuum | AS568A 201~284 | ||
213.33 € | 1 | 6 giorni | 7.2 | 0.8 | 6.65 | 7 | 80 | 12 | 10.58 | 6.72 | 10.09 | For Pressurization | JIS B2401 P150A~P400 | ||
115.11 € | 1 | 6 giorni | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 4 | 60 | 3 | 4.12 | 2.67 | 3.87 | Vacuum | JIS B2401 P22A~P50 | ||
170.02 € | 1 | 6 giorni | 4.4 | 0.4 | 4.5 | 6 | 60 | 8 | 6.93 | 4.57 | 6.69 | Vacuum | JIS B2401 P48A~P150 |