Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OAC4RG-2
Codice componente
|
---|
OAC4RG-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade Length (mm) | R | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Extension intersection (mm) | Small Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Applicable O-Ring Standards | Applicable O-Ring Nominal Number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.02 € | 1 | 6 giorni | 4.9 | 0.4 | 4.3 | 6 | 60 | 8 | 7 | 4.37 | 6.75 | For Pressurization | JIS B2401 G150~G300 |
Loading...
Single corner(°) | 15 | Number of flutes | 4 | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade right torsion | Torsion Angle degree | 15° | Shank tolerance | h6 |
Angle Tolerance | ±30′ | R Tolerance | -0.05~0 |
Si trova sulla pagina di Fresa a coda di rondine in carburo a 4 taglienti per O-ring per applicazioni di sgrossatura su acciaio inox, il codice articolo è il seguente: OAC4RG-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OAC4RG-2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade Length(mm)
R
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Extension intersection(mm)
Small Diameter(mm)
Outer Diameter(mm)
Applicable O-Ring Standards
Applicable O-Ring Nominal Number
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
OAC4RA-4 |
OAC4RA-5 |
OAC4RA-6 |
OAC4RP-1 |
OAC4RP-2 |
OAC4RP-3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade Length (mm) | R | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Extension intersection (mm) | Small Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Applicable O-Ring Standards | Applicable O-Ring Nominal Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.92 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 0.4 | 4 | 6 | 60 | 6 | 6.48 | 4.07 | 6.24 | For Pressurization | AS568A 309~395 | ||
200.21 € | 1 | 6 giorni | 6 | 0.8 | 5.5 | 7 | 80 | 10 | 8.78 | 5.56 | 8.29 | For Pressurization | AS568A 425~475 | ||
115.11 € | 1 | 6 giorni | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 4 | 60 | 3 | 4.14 | 2.69 | 3.89 | Vacuum | AS568A 201~284 | ||
115.10 € | 1 | 10 giorni | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 4 | 50 | 3 | 2.02 | 1.17 | 1.91 | For Pressurization | JIS B2401 P3~P10 | ||
115.10 € | 1 | 6 giorni | 2 | 0.2 | 1.55 | 4 | 50 | 3 | 2.69 | 1.62 | 2.57 | For Pressurization | JIS B2401 P10A~P22 | ||
115.11 € | 1 | 6 giorni | 3 | 0.4 | 2.5 | 4 | 60 | 3 | 4.18 | 2.57 | 3.94 | For Pressurization | JIS B2401 P22A~P50 |