Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OACR2A-7
Codice componente
|
---|
OACR2A-7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade Length (mm) | R | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Small Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Applicable O-Ring Standards | Applicable O-Ring Nominal Number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203.57 € | 1 | 6 giorni | 3.91 | 0.4/0.38 | 6.44 | 6 | 60 | 8 | 5.03 | 7.67 | Vacuum | AS568A 309~395 |
Loading...
Single corner(°) | 24 | Number of flutes | 2 | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade right torsion | Torsion Angle degree | 15° | Shank tolerance | h6 |
Angle Tolerance | ±20′ | R Tolerance | ±0.1/0~+0.05 |
Si trova sulla pagina di Fresa a coda di rondine in carburo con smussatura rotonda per O-Ring, il codice articolo è il seguente: OACR2A-7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OACR2A-7.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade Length(mm)
R
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Small Diameter(mm)
Outer Diameter(mm)
Applicable O-Ring Standards
Applicable O-Ring Nominal Number
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
OACR2A-4 |
OACR2A-5 |
OACR2A-6 |
OACR2A-8 |
OACR2G-1 |
OACR2G-2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade Length (mm) | R | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Small Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Applicable O-Ring Standards | Applicable O-Ring Nominal Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203.57 € | 1 | 6 giorni | 4.34 | 0.4/0.38 | 6.27 | 6 | 60 | 8 | 4.86 | 7.89 | For Pressurization | AS568A 309~395 | ||
229.32 € | 1 | 10 giorni | 5.77 | 0.8/0.38 | 7.76 | 7 | 80 | 12 | 6.35 | 10.22 | For Pressurization | AS568A 425~475 | ||
135.34 € | 1 | 6 giorni | 2.51 | 0.4/0.25 | 4.52 | 6 | 60 | 6 | 3.34 | 4.87 | Vacuum | AS568A 201~284 | ||
227.26 € | 1 | 6 giorni | 5.21 | 0.8/0.38 | 7.94 | 7 | 80 | 12 | 6.53 | 9.9 | Vacuum | AS568A 425~475 | ||
135.34 € | 1 | 6 giorni | 2.4 | 0.4/0.2 | 3.91 | 6 | 60 | 6 | 2.82 | 4.31 | For Pressurization | JIS B2401 G25~G145 | ||
190.28 € | 1 | 6 giorni | 4.7 | 0.4/0.4 | 6.62 | 7 | 60 | 10 | 5.18 | 8.5 | For Pressurization | JIS B2401 G150~G300 |