Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSQCS2-AR3
Codice componente
|
---|
CSQCS2-AR3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | R Precision (μm) | blade diameter (mm) | Handle Length | Spherical Effective Angle (°) | Blade Effective Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.62 € | 1 | 10 giorni | 3 | 70 | 18 | 6 | ±0.01 | 6 | 47.5 | 280 | 3.86 |
Loading...
Type | Testa sferica | Number of flutes(sheet) | 2 | With/Without Torsion | Available |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle | Right blade right torsion 15° |
Si trova sulla pagina di Fresa sferica a 2 tagli in metallo duro integrale, il codice articolo è il seguente: CSQCS2-AR3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSQCS2-AR3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
R Size(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
R Precision(μm)
blade diameter(mm)
Handle Length
Spherical Effective Angle(°)
Blade Effective Diameter(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CSQCS2-AR1-10 |
CSQCS2-AR1-16 |
CSQCS2-AR1-20 |
CSQCS2-AR3.5 |
CSQCS2-AR4 |
CSQCS2-AR4.5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | R Size (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | R Precision (μm) | blade diameter (mm) | Handle Length | Spherical Effective Angle (°) | Blade Effective Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 70 | 10 | 4 | ±0.01 | 2 | 55.5 | 240 | 1.73 | |
106.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 70 | 16 | 4 | ±0.01 | 2 | 49.5 | 240 | 1.73 | |
112.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 70 | 20 | 4 | ±0.01 | 2 | 45.5 | 240 | 1.73 | |
128.67 € | 1 | 10 giorni | 3.5 | 70 | 21 | 6 | ±0.01 | 7 | 45.6 | 280 | 4.5 | ||
144.82 € | 1 | 6 giorni | 4 | 85 | 24 | 8 | ±0.01 | 8 | 55 | 280 | 5.14 | ||
194.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 85 | 27 | 8 | ±0.02 | 9 | 53 | 280 | 5.79 |