Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSQCS2-AR1.5
Codice componente
|
---|
CSQCS2-AR1.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | R Precision (μm) | blade diameter (mm) | Handle Length | Spherical Effective Angle (°) | Blade Effective Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.89 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 70 | 9 | 4 | ±0.01 | 3 | 58 | 240 | 2.6 |
Loading...
Type | Testa sferica | Number of flutes(sheet) | 2 | With/Without Torsion | Available |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle | Right blade right torsion 15° |
Si trova sulla pagina di Fresa sferica a 2 tagli in metallo duro integrale, il codice articolo è il seguente: CSQCS2-AR1.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSQCS2-AR1.5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
R Size(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
R Precision(μm)
blade diameter(mm)
Handle Length
Spherical Effective Angle(°)
Blade Effective Diameter(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CSQCS2-AR1-10 |
CSQCS2-AR1-16 |
CSQCS2-AR1-20 |
CSQCS2-AR10 |
CSQCS2-AR2 |
CSQCS2-AR2.5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | R Size (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | R Precision (μm) | blade diameter (mm) | Handle Length | Spherical Effective Angle (°) | Blade Effective Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.30 € | 1 | 6 giorni | 1 | 70 | 10 | 4 | ±0.01 | 2 | 55.5 | 240 | 1.73 | ||
88.30 € | 1 | 6 giorni | 1 | 70 | 16 | 4 | ±0.01 | 2 | 49.5 | 240 | 1.73 | ||
93.43 € | 1 | 6 giorni | 1 | 70 | 20 | 4 | ±0.01 | 2 | 45.5 | 240 | 1.73 | ||
488.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | 100 | 42 | 16 | ±0.02 | 20 | 50.5 | 280 | 12.86 | ||
90.89 € | 1 | 6 giorni | 2 | 70 | 12 | 4 | ±0.01 | 4 | 55 | 280 | 2.57 | ||
90.90 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 70 | 15 | 4 | ±0.01 | 5 | 53 | 280 | 3.21 |