Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HOACR2-AG-2
Codice componente
|
---|
HOACR2-AG-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade Length (mm) | R | R2 | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Small Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Applicable O-Ring Standards | Applicable O-Ring Nominal Number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211.29 € | 1 | 6 giorni | 4.7 | 0.4 | 0.4 | 6.62 | 7 | 60 | 10 | 5.18 | 8.5 | For Pressurization | JIS B2401 G150~G300 |
Loading...
Single corner(°) | 24 | Number of flutes | 2 | Material | Powder high-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade right torsion | Torsion Angle degree | 15° | Shank tolerance | h6 |
Angle Tolerance | ±20′ | R Tolerance | ±0.1/0~+0.05 |
Si trova sulla pagina di Fresa a coda di rondine con smussatura rotonda per O-Ring, il codice articolo è il seguente: HOACR2-AG-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HOACR2-AG-2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade Length(mm)
R
R2
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Small Diameter(mm)
Outer Diameter(mm)
Applicable O-Ring Standards
Applicable O-Ring Nominal Number
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HOACR2-AA-6 |
HOACR2-AA-7 |
HOACR2-AA-8 |
HOACR2-AP-3 |
HOACR2-AP-4 |
HOACR2-AP-5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade Length (mm) | R | R2 | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Small Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Applicable O-Ring Standards | Applicable O-Ring Nominal Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.48 € | 1 | 6 giorni | 2.51 | 0.4 | 0.25 | 4.52 | 6 | 60 | 6 | 3.34 | 4.87 | Vacuum | AS568A 201~284 | ||
187.48 € | 1 | 6 giorni | 3.91 | 0.4 | 0.38 | 6.44 | 6 | 60 | 8 | 5.03 | 7.67 | Vacuum | AS568A 309~395 | ||
228.01 € | 1 | 6 giorni | 5.21 | 0.8 | 0.38 | 7.94 | 7 | 80 | 12 | 6.53 | 9.9 | Vacuum | AS568A 425~475 | ||
157.48 € | 1 | 6 giorni | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 4.26 | 6 | 60 | 6 | 3.17 | 5.01 | For Pressurization | JIS B2401 P22A~P50 | ||
211.29 € | 1 | 6 giorni | 4.7 | 0.4 | 0.4 | 6.62 | 7 | 60 | 10 | 5.18 | 8.5 | For Pressurization | JIS B2401 P48A~P150 | ||
268.78 € | 1 | 6 giorni | 7 | 0.8 | 0.5 | 9.25 | 7 | 80 | 12 | 7.64 | 12.47 | For Pressurization | JIS B2401 P150A~P400 |