Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RSG105 |
RSG125 |
RSG150 |
RSG180 |
RSG305 |
RSG355 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Internal Diameter (mm) | Number Contained In A Packet (Sheets) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.45 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | 105 | 1 | 15 | 10 | |
33.52 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 125 | 1.4 | 22 | 5 | |
40.79 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 150 | 1.6 | 22 | 5 | |
50.70 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 180 | 1.6 | 22 | 5 | |
123.32 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | 305 | 1.9 | 25.4 | 5 | |
165.50 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 355 | 2.1 | 25.4 | 10 |
Loading...
Product Type | Tipo piatto | Work material | General steel / Acciaio inox | Abrasive material | AX |
---|---|---|---|---|---|
Maximum operating rotation speed(m/s (m/min)) | 80 (4800) | Variety | AX46S BF2 | Features 1 | Superior Biting and Cutting |
Features 2 | Few burrs | Features 3 | Few burns | Application | General use with thin plates made of materials such as stainless steel and iron. Thin rods, ALC, etc. |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Internal Diameter(mm)
Number Contained In A Packet(Sheets)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali