EX Tsurugi【25 Pezzi per confezione】 (EX355)

EX Tsurugi EX355
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: EX355

Marca: FUJI GRINDING WHEEL

Prezzo: 272.87

Tempi di consegna: 10 giorni


Dati Tecnici:

Outer Diameter: 355 mm

Blade thickness: 3 mm

Maximum operating rotation speed: 72 (4300) m/s (m/min)

Number Contained In A Packet: 25 pcs. Sheets

Variety: A36R BF


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EX355

Codice componente
EX355
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Maximum operating rotation speed
(m/s (m/min))
Number Contained In A Packet
(Sheets)
Variety

272.87 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 355372 (4300)25 pcs.A36R BF

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo piatto Work material General steel Abrasive material A
Internal Diameter(mm) 25.4 Features With an emphasis on economy and sharpness, both rough surfaces are finished. Application General steel (pipe, angle, cylindrical rod, section steel, etc.)

Si trova sulla pagina di EX Tsurugi, il codice articolo è il seguente: EX355.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EX355.

Tipologia prodotto

Codice componente
EX3055
EX3555
EX405
EX4055
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Maximum operating rotation speed
(m/s (m/min))
Number Contained In A Packet
(Sheets)
Variety

144.92 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 3052.872 (4300)5 Pcs. X 5 BoxesGo-go 305

201.46 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 355372 (4300)5 Pcs. X 5 BoxesGo-go 355

321.49 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 405363 (3800)25 pcs.A30R BF

225.23 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 405363 (3800)5 Pcs. X 5 BoxesGo-go 405

Supporto tecnico