Serie di maschi paralleli per tubi per acciaio inox EX-SUS-SPT

Serie di maschi paralleli per tubi per acciaio inox EX-SUS-SPT
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
It is suitable for hard-to-cut materials, such as stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-SUS-SPT-PF-1/4-19
EX-SUS-SPT-PF-1/8-28
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

28.71 €

17.80 €

1 Stesso giorno

Stock

G1/41962112823972

20.81 €

12.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

G1/8285581923971

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo parallelo per tubi Chamfer threads 4P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Acciaio inox (JIS-SUS) / Rame (Cu) / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.) Tap Type Maschio per tubi Hole type Per foro passante / Per foro cieco
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento Accuracy JIS2
Number of Grooves 4 Surface Treatment Oxidizing

Supporto tecnico