Lama per sega pneumatica per alluminio e plastica【5 Pezzi per confezione】

Lama per sega pneumatica per alluminio e plastica
  • Sconto volumi elevati
[Applicaioni] Può essere utilizzato per tagliare alluminio e resina. [Caratteristiche] Realizzato in un bimetallo difficile da rompere, è resistente agli urti e ha una buona affilatura e durata della lama.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AB-8514

Codice componente
AB-8514
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.06 €

5 Pezzi per confezione

2 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di denti 14 Materiale punta lama HSS bimetallico Applicazioni Resina
Lunghezza complessiva(mm) 85 Lunghezza effettiva della lama(mm) 85 Spessore(mm) 0.6
Larghezza(mm) 12.5 Spessore piastra applicabile(mm) Alluminio 0,5-5 e fino a plastica 50 Profilo gambo Montaggio possibile su tutti i tipi
Numero contenuto in una confezione(Fascicolo) 5 Codice JAN 4985572005423

Si trova sulla pagina di Lama per sega pneumatica per alluminio e plastica, il codice articolo è il seguente: AB-8514.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AB-8514.

Supporto tecnico