Norton Explorer 0.8【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2TW-105-XPRDA08S-60

Codice componente
2TW-105-XPRDA08S-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.21 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo piatto Work material General steel / Acciaio inox Abrasive material ZA
Particle Size(#) 60 Outer Diameter(mm) 105 Blade thickness(mm) 0.8
Internal Diameter(mm) 15 Degree of Coupling V Max. Rotational Speed(rpm) 14,500
Number Contained In A Packet(Sheets) 10 Specification ZA60V Features 1 Less than 1.0 mm thick, a 0.8 mm dual face reinforced grinding stone that realizes outstanding performance on materials less than 2 mm thick.
Features 2 Because of its thinness, it is much faster than the conventional products and reduced surface burn and burr, producing a very beautiful finish.

Si trova sulla pagina di Norton Explorer 0.8, il codice articolo è il seguente: 2TW-105-XPRDA08S-60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2TW-105-XPRDA08S-60.

Supporto tecnico