Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2TW-180-MORZA16-46
Codice componente
|
---|
2TW-180-MORZA16-46 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
94.40 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni |
Loading...
Product Type | Tipo piatto | Work material | General steel / Acciaio inox | Abrasive material | ZA |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 46 | Outer Diameter(mm) | 180 | Blade thickness(mm) | 1.6 |
Internal Diameter(mm) | 22 | Degree of Coupling | V | Max. Rotational Speed(rpm) | 8,500 |
Number Contained In A Packet(Sheets) | 10 | Specification | ZA46V | Features 1 | The 1.0 (1.6) mm thick "Mega One" grinding stone demonstrates excellent cutting ability for stainless steel, general thin steel panels, thin pipes, angles, and round bars. |
Features 2 | Zirconia Alumina Abrasive Grain, NorZon, cuts extremely well. | Features 3 | Compared to the conventional 1 mm thick cutting grindstone, the cutting speed is approximately 20% higher and the durability is increased by approximately 30%. |
Si trova sulla pagina di Norton, Mega One, il codice articolo è il seguente: 2TW-180-MORZA16-46.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2TW-180-MORZA16-46.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali