Norton, Explorer Multi【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2TW-100-XPGYC10-60
2TW-150-XPGYC16-46
2TW-180-XPGYC16-46
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Specification

27.14 €

10 Pezzi per confezione

5 conf. Disponibile 7 giorni 6010511514,500C60T

62.76 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 461501.62210,200C46T

75.27 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 461801.6228,500C46T

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo piatto Work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Materiale rame / Alluminio / Non metallo Abrasive material C
Degree of Coupling T Number Contained In A Packet(Sheets) 10 Features 1 Unique Concept 1 (1.6) mm Thick Cutting Wheel
Features 2 Superior cutting performance of a wide range of materials, whether "metal" or "non-metal," including tile, PVC tube, block, brick, aluminum, ceramic, stainless steel, and general steel.

Supporto tecnico