Codice articolo del costruttore: TSH-215
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 44.27 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Height: 130 mm
Width: 215 mm
Depth: 100 mm
Details Type: For spray cans
Storable quantity: 2 pc.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TSH-215
Codice componente
|
---|
TSH-215 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Height (mm) | Width (mm) | Depth (mm) | Details Type | Storable quantity (pc.) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.27 € | 1 | 6 giorni | 130 | 215 | 100 | For spray cans | 2 | 415-3065 | 700 |
Loading...
Product Type | Portautensili magnetico | Maximum Load Capacity(kg) | 2.5 | Handle Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Screw hole Y/N | N/A | Application | For storing and arranging cans. | Main Body Material | Steel |
Si trova sulla pagina di Magnetic Spray Can Holder, il codice articolo è il seguente: TSH-215.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSH-215.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Height(mm)
Width(mm)
Depth(mm)
Details Type
Storable quantity(pc.)
Trusco Code
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TSH-310 |
TSH-400 |
TSHJ-215 |
TSHJ-300 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Height (mm) | Width (mm) | Depth (mm) | Details Type | Storable quantity (pc.) | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.60 € | 1 | 7 giorni | 130 | 300 | 100 | For spray cans | 3 | 415-3073 | 850 | ||
81.08 € | 1 | 6 giorni | 173 | 400 | 93 | For spray cans | 4 | 300-6301 | 1490 | ||
52.66 € | 1 | 6 giorni | 180 | 215 | 100 | For jumbo spray cans | 2 | 415-3081 | 850 | ||
58.65 € | 1 | 6 giorni | 180 | 300 | 100 | For jumbo spray cans | 3 | 415-3090 | 1200 |