Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TMK-80
Lens Diameter(mm) | 100 | Magnification(x) | 2 | LED Light Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Adsorption Power(N) | 800 | Magnet Width×Depth×Height(mm) | 50×60×55 | Full height(mm) | 482 |
Trusco Code | 219-8541 | Mass(g) | 1400 |
Si trova sulla pagina di Magnifier with Magnet (2x), il codice articolo è il seguente: TMK-80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TMK-80.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali