Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1-NC24R
Codice componente
|
---|
1-NC24R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Potenza di adsorbimento (N) | Presenza tappo | Profilo | Tipo dettagli | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Spessore (mm) | Diametro esterno (mm) | Codice JAN | Codice Trusco | Massa (g) | Vite applicabile | Spessore giogo (mm) | Numero di ciascuna confezione (piece) | Materiale: tappo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 58.8 | N/A | Profilo rotondo | Profilo rotondo | - | - | 4 | 24 | 4547018190072 | 332-5202 | 38.4 | M5 | - | 3 | - |
Loading...
Tipo prodotto | Magnete in neodimio | Materiale: magnete | Magnete in neodimio | Caratteristiche | È dotato di un campo magnetico superiore a qualsiasi magnete. |
---|---|---|---|---|---|
Applicazioni | Per il fissaggio di componenti del sensore e del meccanismo. |
Si trova sulla pagina di Fermo a piastra magnetico in neodimio, il codice articolo è il seguente: 1-NC24R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1-NC24R.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Potenza di adsorbimento(N)
Presenza tappo
Profilo
Tipo dettagli
Lunghezza(mm)
Larghezza(mm)
Spessore(mm)
Diametro esterno(mm)
Codice JAN
Codice Trusco
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1-NC12R |
1-NC20L |
1-NC35L |
1-NC35R |
1-NC50L |
1-NCC12R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Potenza di adsorbimento (N) | Presenza tappo | Profilo | Tipo dettagli | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Spessore (mm) | Diametro esterno (mm) | Codice JAN | Codice Trusco | Massa (g) | Vite applicabile | Spessore giogo (mm) | Numero di ciascuna confezione (piece) | Materiale: tappo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.07 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 29.4 | N/A | Profilo rotondo | Profilo rotondo | - | - | 3 | 12 | 4547018190010 | 310-3188 | 7.0 | M3 | - | 5 | - | |
15.87 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 24.5 | N/A | Tipo rettangolare | Profilo quadrato | 20 | 10 | 3 | - | 4547018190027 | 310-3196 | 22.0 | M3 | - | 5 | - | |
18.30 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 107.8 | N/A | Tipo rettangolare | Profilo quadrato | 34.5 | 20 | 5 | - | 4547018190119 | 332-5211 | 76.5 | M5 | - | 3 | - | |
30.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 117.6 | N/A | Profilo rotondo | Profilo rotondo | - | - | 5 | 35 | 4547018190089 | 332-5229 | 102.0 | M5 | - | 3 | - | |
20.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 49 | N/A | Tipo rettangolare | Profilo quadrato | 50 | 10 | 3 | - | 4547018190034 | 310-3200 | 11.1 | M3X2 | - | 1 | - | |
12.71 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 39.2 | Disponibile | Profilo rotondo | Con calotta quadrata | - | - | 5 | 15.5 | 4547018190041 | 310-3153 | 0.270 | M3 | 1.5 | 5 | Acciaio |