Codice articolo del costruttore: TFC32RA-1P
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 2.33 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Adsorption Power: 44.1 N
Shape: Tipo rotondo (Con foro)
Details Type: Round / With Hole (Contains 1 Pc)
Length: - mm
Width: - mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TFC32RA-1P
Codice componente
|
---|
TFC32RA-1P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Adsorption Power (N) | Shape | Details Type | Length (mm) | Width (mm) | Thickness (mm) | Outer Diameter (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Hole Diameter (mm) | The Number of each bag (piece) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.33 € | 1 | 6 giorni | 44.1 | Tipo rotondo (Con foro) | Round / With Hole (Contains 1 Pc) | - | - | 4.7 | 31.5 | 415-1984 | 17.0 | 4.3 | - |
Loading...
Product Type | Magnete in ferrite | Cap Presence | Disponibile | Material: magnet | Ferrite Magnet |
---|---|---|---|---|---|
Material: cap | Steel | Application | For Adhesion. |
Configura
Proprietà di base
Length(mm)
Width(mm)
Tipo
Adsorption Power(N)
Shape
Details Type
Thickness(mm)
Outer Diameter(mm)
Trusco Code
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali