Nastro di reggetta in PP per tensionamento manuale, 19 mm × 1.000 m

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SS-19-Y

Codice componente
SS-19-Y
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

115.08 €

1 Disponibile 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Per serraggio manuale Width(mm) 19 Length(m) 1000
Color Yellow Tensile Strength(kg) 150 Fracture Elasticity 25 % or less
Thickness 0.61mm Trusco Code 449-3958 Mass(g) 5300
Material Polypropylene (PP) Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro di reggetta in PP per tensionamento manuale, 19 mm × 1.000 m, il codice articolo è il seguente: SS-19-Y.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SS-19-Y.

Supporto tecnico