Ravvivatore a diamante con singola pietra (TDD-11-1)

Ravvivatore a diamante con singola pietra TDD-11-1
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TDD-11-1

Marca: TRUSCO NAKAYAMA

Prezzo: 120.62

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Diameter: 11 mm

Mass: 72.95g

Product carat equivalence: 1 clt

Trusco Code: 301-6960


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TDD-11-1

Codice componente
TDD-11-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter
(mm)
Mass Product carat equivalence
(clt)
Trusco Code

120.62 €

1 Disponibile 6 giorni 1172.95g1301-6960

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Ravvivatore al diamante Overall Length(mm) 100 Specifications For highly precise products, use a sharp pointed stone with small grain.

Si trova sulla pagina di Ravvivatore a diamante con singola pietra, il codice articolo è il seguente: TDD-11-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TDD-11-1.

Tipologia prodotto

Codice componente
TDD-11-012
TDD-11-034
TDD-12-012
TDD-12-034
TDD-12-1
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diameter
(mm)
Mass Product carat equivalence
(clt)
Trusco Code

55.62 €

1 Disponibile 6 giorni 1172.40g1/2301-6986

81.43 €

1 Disponibile 6 giorni 1172.70g3/4301-6978

55.74 €

1 Disponibile 6 giorni 1286.20g1/2301-7010

81.56 €

1 Disponibile 6 giorni 1286.30g3/4301-7001

120.74 €

1 Disponibile 6 giorni 1286.40g1301-6994

Supporto tecnico