Adattatore bussola per avvitatore elettrico (tipo oscillante)

Adattatore bussola per avvitatore elettrico (tipo oscillante)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Can be installed on an electric screwdriver to use manual sockets.
· Swivel type varies 10° to widen the usable range, and can also be used when straight.
· The hexagonal shank (6.35 mm) is press-fit and powerful.
[Applications]
· Construction work, interior work and electric work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TEAD-3F
TEAD-4F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Insertion Angle
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

11.25 €

1 Disponibile 6 giorni 9.562252-969632

11.84 €

1 Disponibile 6 giorni 12.766252-971863

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Inserto a brugola (per cacciavite elettrico) Shaft measurements(mm) 6.35

Supporto tecnico