Recinzione per la privacy (tubo di alluminio), non richiede adesivo per l'installazione (tipo di bullone)

Recinzione per la privacy (tubo di alluminio), non richiede adesivo per l'installazione (tipo di bullone)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Recinzione per la privacy (tubo di alluminio), non richiede adesivo per l'installazione (tipo di bullone)
  • Recinzione per la privacy (tubo di alluminio), non richiede adesivo per l'installazione (tipo di bullone)
  • Recinzione per la privacy (tubo di alluminio), non richiede adesivo per l'installazione (tipo di bullone)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YS-12SC-DG
YS-12SC-G
YS-12SC-Y
YS-12SF-DG
YS-12SF-G
YS-12SF-Y
YS-22SC-DG
YS-22SC-G
YS-22SC-Y
YS-22SF-DG
YS-22SF-G
YS-22SF-Y
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Foot shape Details Type Inner frame dimension: horizontal
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

163.79 €

1 6 giorni Verde scuroTipo su rotelleCaster Type1000352-86775400

163.79 €

1 6 giorni VerdeTipo su rotelleCaster Type1000352-86855400

163.79 €

1 6 giorni GialloTipo su rotelleCaster Type1000352-86935400

161.62 €

1 6 giorni Verde scuroTipo fissoFixed Type1000352-87234900

161.62 €

1 6 giorni VerdeTipo fissoFixed Type1000352-87314900

161.62 €

1 6 giorni GialloTipo fissoFixed Type1000352-87404900

213.14 €

1 6 giorni Verde scuroTipo su rotelleCaster Type2000352-88717000

213.14 €

1 6 giorni VerdeTipo su rotelleCaster Type2000352-88807000

213.14 €

1 6 giorni GialloTipo su rotelleCaster Type2000352-88987000

212.72 €

1 6 giorni Verde scuroTipo fissoFixed Type2000352-89286900

212.72 €

1 9 giorni VerdeTipo fissoFixed Type2000352-89366900

212.72 €

1 Disponibile 6 giorni GialloTipo fissoFixed Type2000352-89446900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Barriera per schermatura alla luce di saldatura Inner frame dimension: height(mm) 2000 Seat thickness(mm) 0.35
Frame Diameter(mm) 28 Caster Diameter(mm) φ50 (Caster footed type only) Specifications Japan Fire Retardant Association Fireproof Performance Test Number Acquired (AT860027)

Supporto tecnico