Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
YS-618-4000S
Product Type | Schermo protettivo da scintille | Color | Blu | Foot shape | Tipo su rotelle |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 600 | Height(mm) | 1800 | Trusco Code | 389-4550 |
Frame Material | Aluminum | Sheet Material | Flame resistant fiber fabric silicon (green) single sided treatment | Specifications | JIS A 1323 Type C Pass No.09A0153 |
Mass(g) | 8400 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali