Spark Screen (Aluminum Frame) Sputtering Sheet (Single-Sided Coating Type)"

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YS-12JC-A
YS-12JF-A
YS-12SC-A
YS-12SF-A
YS-22JC-A
YS-22JF-A
YS-22SC-A
YS-22SF-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Foot shape Details Type Inner frame dimension: horizontal
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

210.75 €

1 6 giorni Tipo su rotelleConnection Type1000352-85534700

210.75 €

1 6 giorni Tipo fissoConnection Type1000352-86004100

210.75 €

1 6 giorni Tipo su rotelleStandalone Type1000352-86515100

210.75 €

1 6 giorni Tipo fissoStandalone Type1000352-87074600

295.06 €

1 6 giorni Tipo su rotelleConnection Type2000352-87586300

295.06 €

1 6 giorni Tipo fissoConnection Type2000352-88045800

295.06 €

1 6 giorni Tipo su rotelleStandalone Type2000352-88556700

295.06 €

1 6 giorni Tipo fissoStandalone Type2000352-89016600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Schermo protettivo da scintille Inner frame dimension: height(mm) 2000

Supporto tecnico