Spark Screen (Aluminum Frame) Sputtering Sheet (Both-Sided Coating Type)"

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YS-12JC-BW
YS-12JF-BW
YS-12SC-BW
YS-12SF-BW
YS-22JC-BW
YS-22JF-BW
YS-22SC-BW
YS-22SF-BW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Foot shape Details Type Inner frame dimension: horizontal
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

225.00 €

1 6 giorni Tipo su rotelleConnection Type1000352-85615300

225.00 €

1 6 giorni Tipo fissoConnection Type1000352-86184700

225.00 €

1 6 giorni Tipo su rotelleStandalone Type1000352-86695700

225.00 €

1 6 giorni Tipo fissoStandalone Type1000352-87155200

316.66 €

1 6 giorni Tipo su rotelleConnection Type2000352-87667600

316.66 €

1 6 giorni Tipo fissoConnection Type2000352-88127000

316.66 €

1 6 giorni Tipo su rotelleStandalone Type2000352-88637900

316.66 €

1 6 giorni Tipo fissoStandalone Type2000352-89107800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Schermo protettivo da scintille Inner frame dimension: height(mm) 2000

Supporto tecnico