Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HGGCNV2T-1 |
HGGCNV2T-1.5 |
HGGCNV2T-2 |
HGGCNV2T-2.5 |
HGGCNV2T-3 |
HGGCNV2T-4 |
HGGCNV2T-5 |
HGGCNV2T-6 |
HGGCNV2T-8 |
HGGCNV2T-10 |
HGGCNV2T-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.63 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 3 | 4 | 45 | |
24.63 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.5 | 4 | 4 | 45 | |
24.63 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 2 | 6 | 4 | 45 | |
24.63 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 2.5 | 7 | 4 | 45 | |
31.98 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3 | 8 | 6 | 45 | |
35.76 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 4 | 11 | 6 | 45 | |
38.31 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 5 | 13 | 6 | 50 | |
39.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6 | 15 | 6 | 50 | |
67.57 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 8 | 16 | 8 | 55 | |
82.35 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 20 | 10 | 65 | |
119.31 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 12 | 24 | 12 | 75 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Per acciai generici | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Bordo tagliente |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali