SAGCX, a 6 taglienti al carburo, con rivestimento SA

SAGCX, a 6 taglienti al carburo, con rivestimento SA
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Excellent rigidity; ideal for high-speed machining.
· Achieves precision finishing with little tilt.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SAGCX-3
SAGCX-4
SAGCX-5
SAGCX-6
SAGCX-7
SAGCX-8
SAGCX-9
SAGCX-10
SAGCX-11
SAGCX-12
SAGCX-13
SAGCX-14
SAGCX-15
SAGCX-16
SAGCX-17
SAGCX-18
SAGCX-19
SAGCX-20
SAGCX-21
SAGCX-22
SAGCX-23
SAGCX-24
SAGCX-25
SAGCX-26
SAGCX-27
SAGCX-28
SAGCX-29
SAGCX-30
SAGCX-32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

96.69 €

1 Disponibile 8 giorni 310650

101.84 €

1 Disponibile 8 giorni 412660

108.29 €

1 Disponibile 8 giorni 515660

116.62 €

1 Disponibile 8 giorni 615660

154.31 €

1 Disponibile 8 giorni 720870

143.42 €

1 Disponibile 8 giorni 820870

138.31 €

1 Disponibile 8 giorni 9251090

134.39 €

1 Disponibile 8 giorni 10251090

182.76 €

1 Disponibile 8 giorni 11301290

167.88 €

1 Disponibile 8 giorni 12301290

231.56 €

1 Disponibile 8 giorni 13351290

259.42 €

1 Disponibile 8 giorni 143516110

276.18 €

1 Disponibile 8 giorni 154016110

328.73 €

1 Disponibile 8 giorni 164016110

448.91 €

1 Disponibile 8 giorni 174020110

436.69 €

1 Disponibile 8 giorni 184020110

543.69 €

1 Disponibile 8 giorni 194520115

479.93 €

1 Disponibile 8 giorni 204520115

750.78 €

1 Disponibile 8 giorni 214520115

669.49 €

1 Disponibile 8 giorni 224525140

1,095.56 €

1 Disponibile 8 giorni 235025140

1,095.56 €

1 Disponibile 8 giorni 245025140

972.15 €

1 Disponibile 8 giorni 255025140

1,117.87 €

1 Disponibile 8 giorni 265025140

1,223.86 €

1 Disponibile 8 giorni 275525140

1,083.61 €

1 Disponibile 8 giorni 285525140

1,386.33 €

1 Disponibile 8 giorni 295525140

1,226.93 €

1 Disponibile 8 giorni 305525140

1,370.28 €

1 Disponibile 8 giorni 326532160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio Number of flutes(sheet) 6 Type Alta torsione
Coating TiAlN Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Supporto tecnico