SAGCXL, tipo lungo a 6 taglienti al carburo, con rivestimento SA

SAGCXL, tipo lungo a 6 taglienti al carburo, con rivestimento SA
  • Sconto volumi elevati
Excellent rigidity; ideal for high-speed machining. Achieves precision finishing with little tilt. Enables a wide range of side machining, due to the long flute length.

[Features]
· SAGCX long blade end mill.
· Machining is possible with a wide range of materials, from raw materials to hardened steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SAGCXL-3-15
SAGCXL-4-20
SAGCXL-5-25
SAGCXL-6-25
SAGCXL-8-35
SAGCXL-10-45
SAGCXL-12-55
SAGCXL-16-70
SAGCXL-18-70
SAGCXL-20-80
SAGCXL-25-100
SAGCXL-30-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

154.79 €

1 Disponibile 8 giorni 315670

161.66 €

1 Disponibile 8 giorni 420670

171.91 €

1 Disponibile 8 giorni 525680

143.94 €

1 Disponibile 8 giorni 625680

183.79 €

1 Disponibile 8 giorni 835890

245.15 €

1 Disponibile 8 giorni 104510100

298.49 €

1 Disponibile 8 giorni 125512110

593.01 €

1 Disponibile 8 giorni 167016140

793.78 €

1 Disponibile 8 giorni 187020140

868.65 €

1 Disponibile 8 giorni 208020160

1,445.99 €

1 Disponibile 8 giorni 2510025180

1,879.92 €

1 Disponibile 8 giorni 3010025200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio Number of flutes(sheet) 6 Type Alta torsione
Coating TiAlN Machining Application Laterale Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Supporto tecnico