SAGCXLS, gambo lungo a 6 taglienti al carburo, con rivestimento SA

SAGCXLS, gambo lungo a 6 taglienti al carburo, con rivestimento SA
  • Sconto volumi elevati
Excellent rigidity; ideal for high-speed machining. Achieves precision finishing with little tilt. The long shank allows for machining in deep sections.

[Features]
· SAGCX long blade, long shank end mill.
· Deep sections can be machined

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SAGCXLS-6-6
SAGCXLS-8-8
SAGCXLS-10-10
SAGCXLS-12-10
SAGCXLS-12-12
SAGCXLS-16-12
SAGCXLS-16-16
SAGCXLS-18-16
SAGCXLS-20-16
SAGCXLS-20-20
SAGCXLS-25-25
SAGCXLS-30-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

149.05 €

1 Disponibile 8 giorni 612680

132.83 €

1 Disponibile 8 giorni 816890

164.63 €

1 Disponibile 8 giorni 102010100

210.02 €

1 Disponibile 8 giorni 122410110

210.02 €

1 Disponibile 8 giorni 122412110

438.66 €

1 Disponibile 8 giorni 163212140

438.66 €

1 Disponibile 8 giorni 163216140

589.86 €

1 Disponibile 8 giorni 183616140

653.61 €

1 Disponibile 8 giorni 204016160

653.61 €

1 Disponibile 8 giorni 204020160

1,019.92 €

1 Disponibile 8 giorni 255025180

1,441.98 €

1 Disponibile 8 giorni 305525200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio Number of flutes(sheet) 6 Type Alta torsione
Coating TiAlN Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Supporto tecnico