FAGCNα intaglio Nα in carburo con rivestimento FA

FAGCNα intaglio Nα in carburo con rivestimento FA
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Machining is possible with a wide range of materials, from raw materials to hardened steel.
· New shape and new surface processing provide excellent chipping resistance and chip discharge.
· A new standard considering usability of the blade length is adopted.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FAGCNA-3
FAGCNA-4
FAGCNA-5
FAGCNA-6
FAGCNA-7
FAGCNA-8
FAGCNA-9
FAGCNA-10
FAGCNA-12
FAGCNA-14
FAGCNA-15
FAGCNA-16
FAGCNA-18
FAGCNA-20
FAGCNA-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)

125.18 €

1 8 giorni 3103350-

125.18 €

1 Disponibile 8 giorni 4123450-

137.66 €

1 Disponibile 8 giorni 517466022

137.66 €

1 Disponibile 8 giorni 6174660-

126.61 €

1 Disponibile 8 giorni 722487029

171.91 €

1 Disponibile 8 giorni 8224870-

191.73 €

1 Disponibile 8 giorni 9274109034

182.32 €

1 Disponibile 8 giorni 102741090-

230.12 €

1 Disponibile 8 giorni 123741290-

322.84 €

1 Disponibile 8 giorni 143741611047

335.75 €

1 Disponibile 8 giorni 154741611057

335.75 €

1 Disponibile 8 giorni 1647416110-

442.93 €

1 Disponibile 8 giorni 184742011057

487.79 €

1 Disponibile 8 giorni 2052420115-

934.45 €

1 Disponibile 8 giorni 2562425140-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio Type Sgrossatura Coating TiAlN
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Blade tip shape Piano C Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Supporto tecnico