SAGCVα intaglio Victory α in carburo con rivestimento SA

SAGCVα intaglio Victory α in carburo con rivestimento SA
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Machining is possible with a wide range of materials, from raw materials to hardened steel.
· Newly developed nick/cross-section shape provide excellent chipping resistance and chip discharge.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SAGCVA-5
SAGCVA-6
SAGCVA-8
SAGCVA-10
SAGCVA-12
SAGCVA-16
SAGCVA-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)

113.82 €

1 Disponibile 8 giorni 51365018

94.29 €

1 8 giorni 613650-

131.54 €

1 Disponibile 8 giorni 819860-

149.05 €

1 Disponibile 8 giorni 10221070-

120.79 €

1 Disponibile 8 giorni 12261275-

237.37 €

1 Disponibile 8 giorni 163216100-

340.19 €

1 Disponibile 8 giorni 203820110-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio Number of flutes(sheet) 4 Type Sgrossatura
Coating TiAlN Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Blade tip shape Piano C
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Supporto tecnico