Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SAGCA-5 |
SAGCA-6 |
SAGCA-7 |
SAGCA-8 |
SAGCA-9 |
SAGCA-10 |
SAGCA-12 |
SAGCA-14 |
SAGCA-15 |
SAGCA-16 |
SAGCA-18 |
SAGCA-20 |
SAGCA-25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.66 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 5 | 15 | 6 | 60 | 22 | |
137.66 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6 | 15 | 6 | 60 | - | |
126.61 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 7 | 20 | 8 | 70 | 27 | |
171.91 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 8 | 20 | 8 | 70 | - | |
191.73 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 9 | 25 | 10 | 90 | 32 | |
182.32 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 25 | 10 | 90 | - | |
230.12 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 12 | 30 | 12 | 90 | - | |
322.84 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 14 | 35 | 16 | 110 | 45 | |
335.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 15 | 40 | 16 | 110 | 50 | |
335.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 16 | 40 | 16 | 110 | - | |
442.93 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 18 | 45 | 20 | 110 | 55 | |
487.79 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 20 | 50 | 20 | 115 | - | |
934.45 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 25 | 60 | 25 | 140 | - |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Sgrossatura |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Piano C |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali