DLGCAL2T, a 2 taglienti, al carburo con rivestimento DL per alluminio (DLGCAL2T-3)

DLGCAL2T, a 2 taglienti, al carburo con rivestimento DL per alluminio DLGCAL2T-3
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DLGCAL2T-3

Marca: SANKO MFG

Prezzo: 77.23

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Blade diameter (D): 3 φ

Blade length (ℓ): 8 mm

Shank diameter (d): 6 mm

Overall Length (L): 45 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DLGCAL2T-3

Codice componente
DLGCAL2T-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

77.23 €

1 Disponibile 8 giorni 38645

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio / Titanio / Rame Number of flutes(sheet) 2 Type Alta torsione
Coating DLC Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Si trova sulla pagina di DLGCAL2T, a 2 taglienti, al carburo con rivestimento DL per alluminio, il codice articolo è il seguente: DLGCAL2T-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DLGCAL2T-3.

Tipologia prodotto

Codice componente
DLGCAL2T-11
DLGCAL2T-12
DLGCAL2T-16
DLGCAL2T-3.5
DLGCAL2T-4
DLGCAL2T-4.5
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

132.83 €

1 Disponibile 8 giorni 11221275

137.55 €

1 Disponibile 8 giorni 12261275

245.92 €

1 Disponibile 8 giorni 16321690

80.66 €

1 Disponibile 8 giorni 3.510645

80.66 €

1 Disponibile 8 giorni 410645

87.02 €

1 Disponibile 8 giorni 4.510650

Supporto tecnico