Testa sferica a 2 tagli al carburo, con rivestimento SA, SAGCBE

Testa sferica a 2 tagli al carburo, con rivestimento SA, SAGCBE
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Machining is possible with a wide range of materials, from raw materials to hardened steel.
· Also capable of high-speed machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SAGCBE-R0.3
SAGCBE-R0.5
SAGCBE-R0.75
SAGCBE-R1
SAGCBE-R1.5
SAGCBE-R2
SAGCBE-R2.5
SAGCBE-R3
SAGCBE-R3.5
SAGCBE-R4
SAGCBE-R4.5
SAGCBE-R5
SAGCBE-R5.5
SAGCBE-R6
SAGCBE-R7
SAGCBE-R8
SAGCBE-R9
SAGCBE-R10
SAGCBE-R12.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter D
(mm)

127.86 €

1 Disponibile 9 giorni 0.30.95030.6

94.66 €

1 Disponibile 9 giorni 0.52.55041

110.58 €

1 Disponibile 9 giorni 0.7535041.5

103.53 €

1 Disponibile 8 giorni 146062

104.62 €

1 Disponibile 8 giorni 1.567063

104.62 €

1 Disponibile 8 giorni 287064

111.61 €

1 Disponibile 8 giorni 2.5108065

111.61 €

1 Disponibile 8 giorni 3128066

158.11 €

1 Disponibile 8 giorni 3.5159087

166.90 €

1 Disponibile 8 giorni 4159088

134.04 €

1 Disponibile 8 giorni 4.520100109

134.04 €

1 Disponibile 8 giorni 5201001010

179.52 €

1 Disponibile 8 giorni 5.5251101211

179.52 €

1 Disponibile 7 giorni 6251101212

336.17 €

1 Disponibile 8 giorni 7301301614

397.71 €

1 Disponibile 8 giorni 8351401616

558.06 €

1 Disponibile 8 giorni 9351402018

618.40 €

1 Disponibile 8 giorni 10401602020

1,107.53 €

1 Disponibile 8 giorni 12.5501802525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN R Precision(μm) 0~-0.03 Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R
With/Without Torsion Available

Supporto tecnico