Codice articolo del costruttore: GCBE-R1
Marca: SANKO MFG
Prezzo: 92.08 €
Tempi di consegna: 7 giorni
R Size: 1 mm
Blade length (ℓ): 4 mm
Overall Length (L): 60 mm
Shank diameter (d): 6 mm
blade diameter D: 2 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GCBE-R1
Codice componente
|
---|
GCBE-R1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.08 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1 | 4 | 60 | 6 | 2 |
Loading...
Type | Sfera | work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | R Precision(μm) | 0~-0.03 | Machining Application | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R |
With/Without Torsion | Available |
Si trova sulla pagina di Testa sferica a 2 tagli, al carburo, GCBE, il codice articolo è il seguente: GCBE-R1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GCBE-R1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
GCBE-R0.3 |
GCBE-R0.5 |
GCBE-R0.75 |
GCBE-R1.5 |
GCBE-R10 |
GCBE-R2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.31 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 0.3 | 0.9 | 50 | 3 | 0.6 | |
86.63 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 0.5 | 2.5 | 50 | 4 | 1 | |
86.63 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 0.75 | 3 | 50 | 4 | 1.5 | |
99.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1.5 | 6 | 70 | 6 | 3 | |
567.37 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 40 | 160 | 20 | 20 | |
99.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2 | 8 | 70 | 6 | 4 |