Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Drawing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.81 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 4 | 0.5 | 9 | 50 | 4 | 1 | |
85.81 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 4 | 1 | 9 | 50 | 4 | - | |
88.97 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 5 | 0.5 | 11 | 50 | 6 | - | |
88.97 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 5 | 1 | 11 | 50 | 6 | - | |
92.14 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6 | 0.5 | 13 | 50 | 6 | - | |
92.14 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6 | 1 | 13 | 50 | 6 | - | |
92.14 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6 | 2 | 13 | 50 | 6 | - | |
118.95 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 8 | 0.5 | 19 | 60 | 8 | - | |
118.95 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 8 | 1 | 19 | 60 | 8 | - | |
118.95 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 8 | 2 | 19 | 60 | 8 | - | |
135.59 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 0.5 | 22 | 70 | 10 | - | |
135.59 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1 | 22 | 70 | 10 | - | |
135.59 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 2 | 22 | 70 | 10 | - | |
125.15 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 12 | 0.5 | 26 | 75 | 12 | - | |
125.15 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 12 | 1 | 26 | 75 | 12 | - | |
125.15 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 12 | 2 | 26 | 75 | 12 | - | |
125.15 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 12 | 3 | 26 | 75 | 12 | - | |
261.22 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 16 | 0.5 | 35 | 100 | 16 | - | |
261.22 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 16 | 1 | 35 | 100 | 16 | - | |
261.22 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 16 | 2 | 35 | 100 | 16 | - | |
261.22 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 16 | 3 | 35 | 100 | 16 | - | |
391.56 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 20 | 0.5 | 45 | 115 | 20 | - | |
391.56 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 20 | 1 | 45 | 115 | 20 | - | |
391.56 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 20 | 2 | 45 | 115 | 20 | - | |
391.56 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 20 | 3 | 45 | 115 | 20 | - | |
710.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 25 | 0.5 | 56 | 140 | 25 | - | |
710.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 25 | 1 | 56 | 140 | 25 | - | |
710.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 25 | 2 | 56 | 140 | 25 | - | |
710.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 25 | 3 | 56 | 140 | 25 | - |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Raggio |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Tagli inclinati | Coating | Per acciai generici | Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) |
R Precision(μm) | 0~+0.04 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali