Testa torica a 2 tagli al carburo, gambo lungo, con rivestimento SA, SAGVR2LS

Testa torica a 2 tagli al carburo, gambo lungo, con rivestimento SA, SAGVR2LS
  • Sconto volumi elevati
Suitable for corner rounding or cutting curved surfaces. The long shank allows for machining in deep sections.

[Features]
· A long shank type which allows for machining in deep sections.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SAGVR2LS-6-R0.3
SAGVR2LS-6-R0.5
SAGVR2LS-6-R1
SAGVR2LS-6-R1.5
SAGVR2LS-6-R2
SAGVR2LS-8-R0.3
SAGVR2LS-8-R0.5
SAGVR2LS-8-R1
SAGVR2LS-8-R1.5
SAGVR2LS-8-R2
SAGVR2LS-8-R3
SAGVR2LS-10-R0.3
SAGVR2LS-10-R0.5
SAGVR2LS-10-R1
SAGVR2LS-10-R1.5
SAGVR2LS-10-R2
SAGVR2LS-10-R3
SAGVR2LS-12-R0.3
SAGVR2LS-12-R0.5
SAGVR2LS-12-R1
SAGVR2LS-12-R1.5
SAGVR2LS-12-R2
SAGVR2LS-12-R3
SAGVR2LS-12-R4
SAGVR2LS-12-R5
SAGVR2LS-16-R1
SAGVR2LS-16-R2
SAGVR2LS-16-R3
SAGVR2LS-16-R4
SAGVR2LS-16-R5
SAGVR2LS-20-R1
SAGVR2LS-20-R2
SAGVR2LS-20-R3
SAGVR2LS-20-R4
SAGVR2LS-20-R5
SAGVR2LS-20-R6
SAGVR2LS-25-R1
SAGVR2LS-25-R2
SAGVR2LS-25-R3
SAGVR2LS-25-R4
SAGVR2LS-25-R5
SAGVR2LS-25-R6
SAGVR2LS-25-R8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

125.76 €

1 Disponibile 8 giorni 60.3201206

125.76 €

1 Disponibile 8 giorni 60.5201206

125.76 €

1 Disponibile 8 giorni 61201206

130.97 €

1 Disponibile 8 giorni 61.5201206

130.97 €

1 Disponibile 8 giorni 62201206

158.65 €

1 Disponibile 8 giorni 80.3301308

158.65 €

1 Disponibile 8 giorni 80.5301308

158.65 €

1 Disponibile 8 giorni 81301308

158.65 €

1 Disponibile 8 giorni 81.5301308

158.65 €

1 Disponibile 8 giorni 82301308

165.67 €

1 Disponibile 8 giorni 83301308

200.45 €

1 Disponibile 8 giorni 100.33515010

200.45 €

1 Disponibile 8 giorni 100.53515010

200.45 €

1 Disponibile 8 giorni 1013515010

200.45 €

1 Disponibile 8 giorni 101.53515010

200.45 €

1 Disponibile 8 giorni 1023515010

209.17 €

1 Disponibile 8 giorni 1033515010

252.59 €

1 Disponibile 8 giorni 120.34015012

252.59 €

1 Disponibile 8 giorni 120.54015012

252.59 €

1 Disponibile 8 giorni 1214015012

252.59 €

1 Disponibile 8 giorni 121.54015012

252.59 €

1 Disponibile 8 giorni 1224015012

252.59 €

1 Disponibile 8 giorni 1234015012

261.22 €

1 Disponibile 8 giorni 1244015012

261.22 €

1 Disponibile 8 giorni 1254015012

408.90 €

1 Disponibile 8 giorni 1615020016

408.90 €

1 Disponibile 8 giorni 1625020016

408.90 €

1 Disponibile 8 giorni 1635020016

426.34 €

1 Disponibile 8 giorni 1645020016

426.34 €

1 Disponibile 8 giorni 1655020016

600.02 €

1 Disponibile 8 giorni 2016022020

600.02 €

1 Disponibile 8 giorni 2026022020

600.02 €

1 Disponibile 8 giorni 2036022020

600.02 €

1 Disponibile 8 giorni 2046022020

600.02 €

1 Disponibile 8 giorni 2056022020

617.36 €

1 Disponibile 8 giorni 2066022020

1,034.38 €

1 Disponibile 8 giorni 2517523025

1,034.38 €

1 Disponibile 8 giorni 2527523025

1,034.38 €

1 Disponibile 8 giorni 2537523025

1,034.38 €

1 Disponibile 8 giorni 2547523025

1,034.38 €

1 Disponibile 8 giorni 2557523025

1,034.38 €

1 Disponibile 8 giorni 2567523025

1,060.44 €

1 Disponibile 8 giorni 2587523025

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio Number of flutes(sheet) 2 Type Raggio
Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Tagli inclinati Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
R Precision(μm) 0~+0.04

Supporto tecnico