Tipo lungo, a 2 tagli, Estech con rivestimento S, SS2TL

Tipo lungo, a 2 tagli, Estech con rivestimento S, SS2TL
[Features]
· 2-flute finishing endmill with TiCN coating.
· Can be used widely for milling of grooves, sides, holes, etc.
· Enables a wide range of side machining and deep engraving, due to the long flute length.
· High grade powder metallurgy HSS with S-coating.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SS2TL-3-15
SS2TL-4-20
SS2TL-5-25
SS2TL-6-25
SS2TL-6-40
SS2TL-7-35
SS2TL-8-35
SS2TL-9-45
SS2TL-10-45
SS2TL-11-55
SS2TL-12-40
SS2TL-12-55
SS2TL-13-55
SS2TL-14-55
SS2TL-15-65
SS2TL-16-65
SS2TL-16-80
SS2TL-17-65
SS2TL-18-65
SS2TL-19-75
SS2TL-20-60
SS2TL-20-75
SS2TL-20-100
SS2TL-22-75
SS2TL-25-90
SS2TL-30-90
SS2TL-30-105
SS2TL-35-105
SS2TL-40-105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

66.11 €

1 8 giorni 315655

66.11 €

1 8 giorni 420660

66.11 €

1 8 giorni 525665

66.11 €

1 8 giorni 625665

76.49 €

1 8 giorni 640680

81.39 €

1 8 giorni 735880

75.89 €

1 8 giorni 835880

90.69 €

1 8 giorni 9451095

84.94 €

1 8 giorni 10451095

112.09 €

1 8 giorni 115512110

91.43 €

1 8 giorni 12401295

104.62 €

1 8 giorni 125512110

103.96 €

1 8 giorni 135512115

135.34 €

1 8 giorni 145512115

104.22 €

1 8 giorni 156516130

119.52 €

1 8 giorni 166516130

147.54 €

1 8 giorni 168016145

156.86 €

1 8 giorni 176516130

152.94 €

1 8 giorni 186516130

179.26 €

1 8 giorni 197520150

152.41 €

1 8 giorni 206020135

167.20 €

1 8 giorni 207520150

237.54 €

1 8 giorni 2010020175

205.75 €

1 8 giorni 227520150

263.52 €

1 8 giorni 259025170

413.35 €

1 8 giorni 309025170

450.36 €

1 8 giorni 3010525185

631.97 €

1 8 giorni 3510532190

881.81 €

1 8 giorni 4010532190

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox / Alluminio / Titanio Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato Machining Application Tipo piano / Laterale Coating TiCN
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Base Blade Y/N Disponibile

Supporto tecnico