Tagliente lungo, intaglio α, Estech, con rivestimento S, SSαL (Codici componente)

Tagliente lungo, intaglio α, Estech, con rivestimento S, SSαL
[Features]
· Semi-fine pitch type roughing endmill with TiCN coating.
· Extended periods of machining with hard-to-cut materials are possible.
· Enables deep engraving, due to the long flute length.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSAL-6-30
SSAL-8-35
SSAL-10-45
SSAL-12-55
SSAL-14-55
SSAL-15-75
SSAL-16-75
SSAL-18-75
SSAL-20-80
SSAL-22-80
SSAL-24-90
SSAL-25-90
SSAL-28-90
SSAL-30-90
SSAL-32-110
SSAL-35-110
SSAL-40-125
SSAL-45-125
SSAL-50-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

118.21 €

1 8 giorni 6304680

135.47 €

1 8 giorni 8354890

120.62 €

1 8 giorni 1045410100

166.51 €

1 8 giorni 1255412110

190.63 €

1 8 giorni 1455412110

200.53 €

1 8 giorni 1575416140

206.51 €

1 8 giorni 1675416140

225.67 €

1 8 giorni 1875416140

235.66 €

1 8 giorni 2080420145

290.54 €

1 8 giorni 2280420145

345.50 €

1 8 giorni 2490520160

345.50 €

1 8 giorni 2590525160

404.54 €

1 8 giorni 2890525160

490.53 €

1 8 giorni 3090525165

580.37 €

1 8 giorni 32110632190

675.57 €

1 8 giorni 35110632190

885.40 €

1 8 giorni 40125632200

1,055.32 €

1 8 giorni 45125642230

1,370.19 €

1 8 giorni 50150642250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox / Alluminio / Titanio Blade shape type Sgrossatura Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Coating TiCN Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Base Blade Y/N Disponibile

Supporto tecnico