Gambo lungo, intaglio α, Estech, con rivestimento S, SSαLS

Gambo lungo, intaglio α, Estech, con rivestimento S, SSαLS
Semi-fine pitch type roughing endmill with TiCN coating. Extended periods of machining with hard-to-cut materials are possible. The long shank allows for machining in deep sections.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSALS-16
SSALS-20
SSALS-25
SSALS-30
SSALS-32
SSALS-35
SSALS-40
SSALS-45
SSALS-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

148.58 €

1 8 giorni 1640416180

195.66 €

1 8 giorni 2045416200

276.52 €

1 8 giorni 2550520230

435.57 €

1 8 giorni 3055525260

525.49 €

1 8 giorni 3260625280

605.48 €

1 8 giorni 3560632280

800.26 €

1 8 giorni 4065632280

920.35 €

1 8 giorni 4570642320

1,195.30 €

1 8 giorni 5075642320

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox / Alluminio / Titanio Blade shape type Sgrossatura Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Coating TiCN Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Base Blade Y/N Disponibile

Supporto tecnico