Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.23 € | 1 | 7 giorni | 5 | 10 | 4 | 6 | 70 | ||
77.23 € | 1 | 7 giorni | 6 | 12 | 4 | 6 | 70 | ||
84.58 € | 1 | 7 giorni | 7 | 16 | 4 | 8 | 80 | ||
84.58 € | 1 | 7 giorni | 8 | 16 | 4 | 8 | 80 | ||
94.85 € | 1 | 7 giorni | 9 | 25 | 4 | 10 | 90 | ||
94.85 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 4 | 10 | 90 | ||
86.01 € | 1 | 7 giorni | 11 | 30 | 4 | 12 | 110 | ||
86.01 € | 1 | 7 giorni | 12 | 30 | 4 | 12 | 110 | ||
140.48 € | 1 | 7 giorni | 13 | 30 | 4 | 12 | 110 | ||
140.48 € | 1 | 7 giorni | 14 | 35 | 4 | 16 | 135 | ||
159.32 € | 1 | 7 giorni | 15 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
95.62 € | 1 | 7 giorni | 16 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
120.45 € | 1 | 7 giorni | 17 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
120.45 € | 1 | 7 giorni | 18 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
127.03 € | 1 | 7 giorni | 19 | 45 | 4 | 20 | 145 | ||
127.03 € | 1 | 7 giorni | 20 | 45 | 4 | 20 | 145 | ||
162.75 € | 1 | 7 giorni | 21 | 45 | 4 | 20 | 145 | ||
162.75 € | 1 | 7 giorni | 22 | 45 | 4 | 20 | 145 | ||
185.15 € | 1 | 7 giorni | 23 | 50 | 4 | 20 | 150 | ||
185.15 € | 1 | 7 giorni | 24 | 50 | 4 | 25 | 150 | ||
185.15 € | 1 | 7 giorni | 25 | 50 | 4 | 25 | 150 | ||
201.30 € | 1 | 7 giorni | 26 | 55 | 4 | 25 | 160 | ||
218.92 € | 1 | 7 giorni | 27 | 55 | 4 | 25 | 160 | ||
218.92 € | 1 | 7 giorni | 28 | 55 | 4 | 25 | 160 | ||
255.75 € | 1 | 7 giorni | 29 | 55 | 4 | 25 | 165 | ||
255.75 € | 1 | 7 giorni | 30 | 55 | 4 | 25 | 165 | ||
302.92 € | 1 | 7 giorni | 31 | 60 | 4 | 25 | 175 | ||
302.92 € | 1 | 7 giorni | 32 | 60 | 4 | 32 | 175 | ||
368.05 € | 1 | 7 giorni | 33 | 60 | 6 | 32 | 175 | ||
368.05 € | 1 | 7 giorni | 34 | 60 | 6 | 32 | 175 | ||
368.05 € | 1 | 7 giorni | 35 | 60 | 6 | 32 | 175 | ||
414.73 € | 1 | 7 giorni | 36 | 65 | 6 | 32 | 185 | ||
452.34 € | 1 | 7 giorni | 37 | 65 | 6 | 32 | 185 | ||
452.34 € | 1 | 7 giorni | 38 | 65 | 6 | 32 | 185 | ||
510.19 € | 1 | 7 giorni | 39 | 65 | 6 | 32 | 185 | ||
422.69 € | 1 | 7 giorni | 40 | 65 | 6 | 32 | 185 | ||
559.59 € | 1 | 7 giorni | 42 | 70 | 6 | 42 | 190 | ||
637.45 € | 1 | 7 giorni | 44 | 70 | 6 | 42 | 190 | ||
637.45 € | 1 | 7 giorni | 45 | 70 | 6 | 42 | 190 | ||
711.82 € | 1 | 7 giorni | 46 | 80 | 6 | 42 | 200 | ||
711.82 € | 1 | 7 giorni | 48 | 80 | 6 | 42 | 200 | ||
799.85 € | 1 | 7 giorni | 50 | 80 | 6 | 42 | 200 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Acciaio inox / Alluminio | Blade shape type | Sgrossatura | Tool Material Type | Cobalto HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Coating | TiCN | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Base Blade Y/N | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali